TIDA-01432

TIDA-01432

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia automotriz demuestra un enfoque único para puertos multimedia que requieren transferencias de datos. Este diseño tiene la capacidad de admitir USB 2.0 a través de un puerto USB Type-C™ de 15 W. Los clientes pueden acelerar sus sistemas de puerto multimedia aprovechando un diseño de referencia completo que consta de circuitos integrados (CI) analógicos calificados por AEC-Q100 y probados por CISPR-25 clase 5. Este diseño de referencia minimiza los esfuerzos de desarrollo a través de una solución flexible y pasiva que permite al sistema cambiar funciones con una unidad principal y cargar tanto dispositivos USB Type-C como heredados con una solución pequeña de 1x2 pulgadas.

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución basado en las dimensiones típicas de la placa de interfaz multimedia de 1 x 2 pulgadas
  • Protección contra cortocircuitos a batería y protección contra descargas de carga contra transitorios de entrada de hasta 40 V
  • Fuente de alimentación optimizada de grado automotriz de LMS3635 V a Q1 V a través del exclusivo encapsulado Hotrod™ y reduce los parásitos para mitigar la EMI sin interferir con las frecuencias de banda AM o FM
  • TUSB213-Q1 proporciona un rendimiento optimizado de alta velocidad para superar las pruebas de conformidad eléctrica USB-IF para cumplir con las pruebas oculares de extremo cercano y extremo remoto USB-IF de hasta 3 m.
  • Compatible con los principales sistemas sobre la marcha (OTG)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD92.PDF (13913 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT07.PDF (1617 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT06.PDF (13 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT09.ZIP (1992 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW7.ZIP (914 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT08.PDF (585 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT05.PDF (854 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMS3635-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHCT1G04-Q1 — Inversor único de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB212-Q1 — Acondicionador de señal USB 2.0 alta velocidad para automoción con aumento DC, encapsulado flow thru

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB213-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB214-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC y CDP integrado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB215-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC y alimentación VBUS para automo

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB217-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC, CDP integrado, alimentación am

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS254900-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con protección contra cortocircuito a batería y compen

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB319-Q1 — Controlador de puerto DFP USB tipo C para automoción
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
* Guía de diseño Automotive Passive Media Hub Ref Design With Charging and Enhanced Data 2/06/2017
Artículo técnico Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin PDF | HTML 3/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos