TIDA-01444

TIDA-01444

Archivos de diseño

Información general

Se trata de un diseño de referencia para fuentes de alimentación de servidores, fuentes de alimentación de PC y otras aplicaciones de convertidores reductores que implementa un convertidor CC/CC buck de doble canal de 180 W con una tensión de entrada reguladora de 12 V CC diseñada para proporcionar la tensión de carga terminal con una eficiencia superior al 97 % y un buen rendimiento térmico. La sincronización de la frecuencia de conmutación entre los canales duales se realiza fácilmente. La detección remota diferencial real de las salidas dobles compensa la caída de tensión de línea, lo que proporciona una tensión más precisa para la carga terminal. Para mejorar la densidad de alta potencia y un perfil bajo, este diseño de referencia de circuito integrado usa un inductor planar para reemplazar el inductor discreto tradicional. Este diseño posee funciones de protección y detección de temperatura.

Funciones
  • Convertidor buck de salida doble de 180 W
  • Eficiencia: 96 % (típ.) con una carga de 180 W; 97 % (típ.) con una carga de 83 W
  • Sincronización de frecuencia de conmutación entre dos canales
  • Detección remota diferencial para ambos canales de salida
  • Inductor del planificador como inductor de salida
  • Factor de forma compacto (47 mm x 59 mm) para compatibilidad con aplicaciones PSU de servidores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD57.PDF (2566 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRL0.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRK9.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRL2.ZIP (1085 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL1.ZIP (386 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRL1.PDF (993 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRK8.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LM20 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS543C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 14 V y 40 A con compensación interna adaptable

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 180-W, Dual-Channel, Step-Down Converter Ref Design w/ 97% Efficiency 28/06/2017
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019
Artículo técnico Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 18/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos