TIDA-01450

TIDA-01450

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un módulo CC-CC de tamaño reducido, alta eficiencia y baja interferencia electromagnética para la sustitución de reguladores de caída baja en los principales electrodomésticos. La sustitución de caída baja por módulos CC-CC mejora drásticamente la eficiencia del sistema, ahorrando en tamaño de la solución y costo de la lista de materiales, al tiempo que elimina la necesidad de disipadores de calor. El módulo ocupa la misma cantidad de espacio que un encapsulado TO-220 y es compatible con pin a pin con la caída baja TO-220, como el UA7805, lo que permite una evaluación rápida y un menor tiempo de comercialización. El convertidor de potencia TPS561201 permite una mayor corriente de salida y un menor consumo de potencia a carga completa, baja carga y en espera. Este módulo tiene el mismo tamaño que el encapsulado TO-220 y es compatible con los pines del regulador de caída baja TO-220, lo que permite una rápida evaluación y comercialización.

Funciones
  • Corriente de espera de 1.1 μA y corriente sin carga de 423 μA
  • Factor de forma pequeño: compatible con pin TO-220 y tamaño compatible con TO-220
  • Aumento inferior a 35 °C a carga completa, lo que elimina la necesidad de disipador de calor
  • Reduce la complejidad del diseño de CC-CC integrado, ahorra tiempo y esfuerzos de Investigación y Desarrollo para conmutar el diseño de compatibilidad electromagnética de la fuente de alimentación (comercialización más rápida).
Opciones de tensión de salida TIDA-01450.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 17
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD95.PDF (5169 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSA0.PDF (47 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS99.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSA2.ZIP (1092 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDQ6.ZIP (295 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSA1.PDF (211 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS98.PDF (75 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS561201 — Regulador de tensión reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, 1 A, en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 5V, 1A, Cost-Effective, Dual-Layer TO-220 LDO Replacement Ref Design, 92.5% Eff 16/08/2017
Artículo técnico How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 4/12/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01447 — Diseño de referencia de sustitución LDO TO-247 de una sola capa, rentable, de 3.3 V y 1 A, con una e TIDA-01448 — Diseño de referencia de sustitución LDO TO-247 de una sola capa, rentable, de 5 V y 1 A, con una efi TIDA-01449 — Diseño de referencia de sustitución LDO TO-220 de dos capas, rentable, de 3.3 V y 1 A, con una efici

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos