TIDA-01458

TIDA-01458

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite una fuente de alimentación programable digitalmente para alimentar un circuito de transmisión de ultrasonido para modo de onda continua (CW) desde un bus 24 V. Hay dos salidas ajustables de ±2.5 V a ±12 V bajo control por software del usuario. Estas salidas pueden proporcionar hasta 2 A con una ondulación y ruido muy bajos en las salidas del regulador positivas y negativas. La fuente de alimentación es escalable para corrientes de salida más altas de hasta 3 A al agregar más reguladores en paralelo. Las fuentes de alimentación también se pueden sincronizar con un reloj externo.

Funciones
  • Fuentes de alimentación de tensión positiva y negativa independientes para modo CW en ultrasonido
  • Para reducir la ondulación en el alto rendimiento de la salida, los LDO de bajo ruido funcionan como filtros de potencia para obtener la ondulación más baja con una disipación de calor mínima en LDO (<100 µV a una carga de 1.6 A)
  • Consta de dos reguladores buck de alto rendimiento para crear salidas ajustables
  • Caída adaptativa en LDO, circuito especial que mantiene la salida LDO siempre a 1 V por debajo de la entrada LDO
  • Capaz de sincronización de frecuencia de conmutación con el maestro de ultrasonidos o la frecuencia de reloj del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD98.PDF (2192 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSZ7.PDF (306 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSZ6.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSZ9.ZIP (3207 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW5.ZIP (1681 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSZ8.PDF (1425 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSZ5.PDF (364 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM73605 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR14050 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 μA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Noise, Fixed Drop-Out, ±2.5- to ±12-VOUT, 3-A Power Supply Reference Design 29/09/2017
Nota sobre la aplicación Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 25/06/2018
Artículo técnico Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 8/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01352 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de ultrasonido programable, continua y escalable de 4 TIDA-01466 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de baja tensión y bajo ruido para el extremo frontal

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos