TIDA-01471

TIDA-01471

Archivos de diseño

Información general

La detección de vibraciones industriales es una parte crucial en la supervisión de condiciones, que es necesario para el mantenimiento predictivo. El sensor piezoeléctrico electrónico integrado (IEPE) es el sensor de vibración más común utilizado en entornos industriales. Este diseño es un frontal analógico completo para la interfaz de sensor IEPE que demuestra cómo lograr una conversión flexible de alta resolución y alta velocidad con implementación de baja potencia y tamaño reducido.

Funciones
  • Entrada analógica de sensor IEPE de canal único
  • Resolución de conversión de 24 bits
  • Tasa de datos programable: De 265 kSPS a 32 kSPS
  • Ancho de banda de la señal de 20 kHz
  • Entrada de ±10 V CA, impedancia de entrada de 250 kΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD62.PDF (4693 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRQ1.PDF (267 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRQ0.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRQ3.ZIP (1517 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM3.ZIP (320 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRQ2.PDF (1334 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRP9.PDF (382 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR111 — Convertidor/transmisor de tensión a corriente con regulador de 3 V a 15 V y relación de E/S de ajust

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5017 — Multiplexor analógico de uso general de 3.3 V, 4:1 y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LP2901 — Comparador estándar cuádruple de baja potencia para uso industrial

Hoja de datos: PDF
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV751 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 5 MHz, bajo ruido (6,5 nV/√Hz) y 1 mV de compensación

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS127L01 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 512 kSPS, 1 canal, muy baja potencia y ancho de banda amplio

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC5311 — DAC automotriz de 8 bits, un canal, de 80 uA, 1.8 V a 5.5 V en encapsulado SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HC595 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida de 3 estados
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
* Guía de diseño IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design for PLC Analog Input 19/06/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos