TIDA-01476

TIDA-01476

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo crear un nodo final industrial de sensor a la nube capaz de conectarse a una puerta de enlace de red IoT y un proveedor de datos en la nube. Este diseño utiliza los amplificadores operacionales de nanopotencia, los comparadores de Texas Instruments y la plataforma de microcontrolador inalámbrico (MCU) SimpleLink™ inferior a 1 GHz de potencia ultrabaja para demostrar un detector de movimiento del sensor a la nube de potencia ultrabaja, lo que lleva a una duración de la batería extremadamente larga y no se requiere cableado.

Funciones
  • Amplia conectividad de red a nube que permite un largo alcance, de hasta 1 km (línea de visión)
  • Solución inferior a 1 GHz basada en estándares IEEE 802.15.4e/g con pila TI 15.4
  • Uso de analógico de nanopotencia para un diseño de potencia ultrabaja que se traduce en una duración de la batería de 10 años con una única batería de botón CR2032.
  • Baja corriente de espera de 1.65 μA (el sensor PIR permanece activo en espera)
  • Comunicación inalámbrica para detección de movimiento, inferior a 1 GHz y basada en interrupciones
  • Sensibilidad al movimiento de hasta 30 pies
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA8.PDF (4133 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS13.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS12.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS15.ZIP (958 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO8.ZIP (663 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS14.PDF (983 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS11.PDF (343 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3691 — Comparador pequeño simple de nanopotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LPV802 — Amplificador de operación RRO doble, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (320 nA), alimentac

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB
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
* Guía de diseño Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design Enabling Sensor-to-Cloud 26/07/2017
Más documentación Techniques for PIR-based motion detection 15/12/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00489 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite una dur TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos