TIDA-01491

TIDA-01491

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incorpora una red de filtros de alimentación a través de coaxial (POC), un convertidor CC/CC reductor sincrónico de VIN media y un IC de administración de potencia (PMIC) de VIN baja para demostrar la potencia típica de la cámara automotriz en un tamaño de 18 mm x 18 mm. El diseño acepta tanto datos como alimentación de un cable coaxial mediante un conector Fakra, aísla los datos de las cargas mediante una red de filtros de paso bajo y suministra tensiones de salida secuenciadas que se pueden ajustar con resistencias de realimentación externas.

Funciones
  • Compatible con fuentes de entrada de 17 V a 4.5 V
  • Tensiones configurables por el usuario
  • solución de huella de 18 mm x 18 mm
  • Red de filtros POC
  • Fuentes de alimentación secuenciadas del sensor de la cámara
Opciones de tensión de salida TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 17 17 17 17
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .6 .3 .3
Potencia de salida (W) 3.3 1.08 .36 .84
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD97.PDF (1050 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUV3.PDF (120 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUV2.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUV5.ZIP (517 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB5.ZIP (2295 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUV4.PDF (586 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUV1.PDF (230 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65000-Q1 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS
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
* Guía de diseño Automotive Camera PMIC Power Supply Reference Design With Power Over Coax Filter 23/01/2018
Artículo técnico How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 11/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos