TIDA-01494

TIDA-01494

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del TIDA-01494 es un diseño de referencia de CC 24 V y 480 W nominales, con un pico de salida de 720 W, compacto y de alta eficiencia para fuentes de alimentación de CA/CC industriales. El circuito consta de un circuito frontal de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) seguido de una robusta etapa LLC con rectificación sincrónica. El diseño permite una eficiencia superior al 93.5 % en un amplio rango de carga, lo que permite que el sistema funcione sin refrigeración forzada. La etapa LLC, basada en el UCC256301, aprovecha la función de prevención de conmutación de corriente cero (ZCS) en el UC256301 para permitir picos de potencia de salida, minimizando el condensador a granel con corrección del factor de potencia (PFC) para cumplir los requisitos de retención y al mismo tiempo hace que el sistema sea robusto ante condiciones de cortocircuito y sobrecorriente. El rectificador sincrónico basado en el UCC24612-2 ayuda a minimizar las pérdidas en el rectificador de salida, mientras que sus funciones avanzadas de accionamiento proporcional de puerta y optimización del tiempo muerto ayudan a evitar cortocircuitos cruzados y minimiza las pérdidas.

Funciones
  • Eficiencia máxima de conversión de potencia del 94 % a 230 V CA con una eficiencia media superior al 93.5 %
  • Proporciona una corriente continua de 20 A y una corriente máxima de hasta 30 A durante 3 segundos
  • Factor de potencia >0.99 y cumple con PF y THD de corriente según la normativa de emisiones conducidas IEC 61000-3-2 Clase A y EN55022 Clase B
  • Prevención de conmutación de corriente cero (ZCS) en la etapa LLC, lo que permite un funcionamiento en un rango de tensión de entrada más amplio y una mayor robustez
  • Protección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión y exceso de temperatura
  • Factor de forma compacto:  155 mm x 125 mm
Opciones de tensión de salida TIDA-01494.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 480
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF3.PDF (5891 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT47.PDF (351 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT46A.PDF (117 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT49A.ZIP (2005 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDX4.ZIP (877 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT48.PDF (1491 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT45A.PDF (354 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103WA — Amplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19501KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP302 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
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
* Guía de diseño 24V 480W Nom 720W Peak >93.5% Efficient AC/DC Industrial Power Supply Ref Design 10/10/2017
Artículo técnico How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 9/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos