TIDA-01500

TIDA-01500

Archivos de diseño

Información general

En HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) HMI (interfaz hombre-máquina), las pantallas y los botones se iluminan con muchos LED. El circuito de accionamiento de estos LED se realiza tradicionalmente de manera discreta, de modo que una MCU acciona BJT externos de lado bajo que disipan corriente, limitada por resistencia en serie, a los LED. Los BJT se pueden accionar con una señal PWM para obtener el efecto de atenuación o se pueden usar simplemente como un interruptor de encendido/apagado. Este diseño de referencia es una solución de controlador LED alternativa y rentable capaz de accionar varios LED sin utilizar resistencias limitadoras de corriente. El diseño de referencia permite al diseñador ajustar individualmente la corriente, así como la señal de atenuación PWM, en cada diodo, excluyendo los que están conectados en serie a un pin.

Funciones
  • Controlador LED configurable de 16 canales
  • Control independiente de cada canal
  • Ajuste de la intensidad luminosa LED según la intensidad de la luz ambiental
  • Control de corriente constante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD5A.PDF (1237 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTN8.PDF (245 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTN7.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTO0.ZIP (873 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE16.ZIP (376 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTN9.PDF (580 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTN6.PDF (246 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TLC59116-Q1 — Controlador de disipador LED de corriente constante, bus I2C Fast Mode Plus (FM+) y 16 canales para

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Guía de diseño Automotive Multichannel LED Driver for HVAC HMI Reference Design (Rev. A) 11/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos