TIDA-01504

TIDA-01504

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución para un transmisor de campo (sensor) de alta precisión y alimentación por bucle con un módem HART®. El diseño utiliza un transmisor de corriente 4 mA a 20 mA parcialmente discreto, módem HART, microcontrolador y bloques de acondicionamiento de potencia para realizar un diseño de transmisor de campo inteligente. El diseño cumple con la especificación de capa física HART FSK y se registró en FieldComm Group™.

Funciones
  • Transmisor de corriente de 4 mA a 20 mA alimentado por bucle con módem HART DAC8740H y bloques de acondicionamiento de energía integrados
  • Error total no ajustado inferior al 0.1 % de FSR a temperatura ambiente
  • Circuitos de protección externos con protección contra polaridad inversa
  • Compatible con la especificación de capa física HART FSK y el dispositivo HART registrado
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF6.PDF (900 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUX8.PDF (140 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUX7.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUY0.ZIP (868 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC0.ZIP (598 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUX9.PDF (834 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUX6.PDF (747 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8740H — Módem compatible con HART®, FOUNDATION Fieldbus™ y PROFIBUS PA con interfaz UART

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8830 — DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA335 — Amplificador operacional CMOS de 0,05 uV/C máx., de alimentación simple

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High Accuracy Loop-Powered 4-to-20mA Field Transmitter w/ HART Modem Ref Design 20/12/2017
Artículo técnico How to HART-enable your analog input module PDF | HTML 2/04/2018
Artículo técnico Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 22/02/2018
Artículo técnico Back to the basics: what is HART protocol and how does it work? PDF | HTML 26/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos