TIDA-01506

TIDA-01506

Archivos de diseño

Información general

Un control preciso de los solenoides proporcionales automotrices es necesario para lograr el control preciso en una transmisión automática, en inyectores electrónicos de combustible y en varias aplicaciones de actuadores automotrices. En los solenoides proporcionales, la corriente que circula por la bobina es directamente proporcional al campo magnético generado. El diseñador puede estimar la posición del inducido conociendo la corriente que circula por el solenoide. Al formar un control de solenoide de bucle cerrado con sensores de corriente de alta precisión, el diseñador puede controlar el solenoide proporcional de forma precisa. Este orden de control implica que los sensores de corriente de alta precisión son fundamentales para lograr un control preciso de los solenoides. Algunos de los aspectos principales que se deben tener en cuenta al seleccionar un sensor de corriente son menos compensación, menor deriva y una mayor relación de rechazo de modulación por ancho de impulsos (PWM). Mediante la combinación de las tres características anteriores, este diseño de referencia muestra una forma de medir con precisión la corriente que fluye a través del solenoide utilizando la cartera de monitorización de derivación de corriente de TI.

Funciones
  • Precisión sin calibrar: menos del 1 % para más de 10 mA sobre temperatura (–40 °C a 125 °C)
  • Adecuado para varios rangos de corriente de solenoide
  • Baja derivación, alta precisión
  • Accionamiento del lado alto, monitor del solenoide del lado alto
  • El rechazo de modulación por ancho de impulsos mejorado facilita un perfil de corriente uniforme
  • Reduce el tiempo de borrado y realiza mediciones precisas con un ciclo de trabajo más bajo.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF9.PDF (1891 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUY8.PDF (79 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUY7.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUZ0.ZIP (449 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC2.ZIP (335 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUY9.PDF (349 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUY6.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240-Q1 — Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Guía de diseño Reference Design for Automotive, Proportional-Solenoid Current Sensor 14/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos