TIDA-01508

TIDA-01508

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO121x de TI. El diseño funciona sin suministro aislado y admite señales de entrada de hasta 100 kHz (200 kbit) por canal. Los 16 canales consumen menos de 1 W de potencia de entrada combinada, lo que permite un diseño compacto y se traduce en una disipación mínima de calor.

Funciones
  • 16 canales de entrada digital con tolerancia de tensión de entrada de hasta ±60 V
  • Funciona solo con alimentación primaria, no se necesita fuente de alimentación aislada
  • Opción de salida paralela y en serie
  • Rendimiento de ESD IEC 61000-4-2 de ±6 kV
  • Diseñado para soportar sobretensiones de ±2 kV y tolerantes a ráfagas de EFT
  • Cabezal LaunchPad™ para una evaluación rápida y sencilla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI8.PDF (1039 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUP4.PDF (357 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUP3.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUP6.ZIP (1514 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA2.ZIP (703 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUP5.PDF (1734 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUP2.PDF (809 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC1GU04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1211 — Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74LV165A — Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño Sub 1-W, 16-Channel, Isolated Digital Input Module Reference Design 14/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos