TIDA-01510

TIDA-01510

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la forma correcta de realizar un diseño de dos caras para un convertidor CC/CC con el fin de lograr una mayor densidad en el suministro de energía La guía de diseño resalta los errores comunes y cómo evitarlos, junto con los resultados de pruebas que muestran que la implementación correcta del dispositivo TPS54824 en un diseño de dos caras no afecta el rendimiento. Si la salida de 8 A del convertidor buck TPS54824 es demasiado, este diseño también puede utilizar el dispositivo TPS54424, una alternativa compatible de 4 A, pin a pin.

Funciones
  • Rango de entrada: De 4.5 V a 17 V, 1.8 VOUT (de salida) a 8 A IOUT (de salida)
  • Eficiencia máxima: 94.7 % a 5 VIN (de entrada), 2 A IOUT (de salida)
  • Regulación de carga: <±0.04 %
  • Frecuencia de conmutación: 700 kHz
  • Tamaño total de la solución: 280 mm2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDT8A.PDF (443 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWH8.PDF (77 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWH7.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWI0.ZIP (16963 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEQ1.ZIP (1707 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWH9.PDF (546 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWH6.PDF (150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54424 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 4 A, entrada de 4.5 V a 17 V, modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54824 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A en QFN HotRod™
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
* Guía de diseño Two-Sided Layout Ref. Design to Increase Power Density With DC/DC Converters (Rev. A) 25/06/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos