TIDA-01514

TIDA-01514

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01514 proporciona protección y diagnóstico para módulos de antena utilizados en sistemas automotrices de infoentretenimiento y navegación. Este diseño es una solución alternativa a los reguladores lineales de caída baja (LDO) para antena, la cual tiene como fin lograr una menor caída óhmica (IR) y cumplir con las medidas de protección necesarias, como la protección contra cortocircuitos, cortocircuitos a batería, corriente inversa y sobretensión. El diseño también cumple con los requisitos de diagnóstico a nivel de subsistema, como la detección precisa de carga ligera y de sobrecarga.

Funciones
  • Detección de carga abierta a 10 mA (típico)
  • Detección de sobrecorriente seleccionable a 300 mA, 600 mA, 900 mA, 1.2 A
  • Apagado en 1 μs (típico) tras fallo por cortocircuito a batería
  • Respuesta rápida de 200 ns (típico) ante fallo de cortocircuito a tierra
  • Caída de IR baja con TPS25940-Q1 (42 mΩ de RON)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDK1.PDF (5538 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTO8.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTO7.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTP0.ZIP (505 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE18.ZIP (420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTO9.PDF (503 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTO6.PDF (243 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA211-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N-Q1 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3710-Q1 — Detector automotriz de tensión VIN amplia (18 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25940-Q1 — eFuse automotriz de 0.6-5.3 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, 0.6-5.3 A con monitor de corriente y protección
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
* Guía de diseño Protection and Light-Load Detection Reference Design for Antenna Module 5/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos