TIDA-01520

TIDA-01520

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de doble etapa TIDA-01520 acciona dos cadenas de LED para aplicaciones de faros automotrices al tiempo que adapta de forma automática la tensión de prealimentación sin necesidad de un microcontrolador (MCU), lo que ahorra espacio y costos. Además, el control de prealimentación adaptativo del diseño reduce las pérdidas por conmutación, lo que maximiza la eficiencia del sistema en los faros automotrices.

Funciones
  • Adaptación automática de la tensión de prealimentación a la longitud de la cadena y a las variaciones de temperatura
  • Longitud máxima de la cadena de LED por canal: 14 LED
  • Sometido a pruebas CISPR 25
  • Admite tensión de entrada dinámica
  • Admite cargas dinámicas (matriz/atenuación)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA2.PDF (4120 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVK9.PDF (205 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVK8.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVL1.ZIP (1214 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH8.ZIP (365 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVL0.PDF (755 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVK7.PDF (243 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92515HV-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 65 V con NFET integrado y calibración de corrie

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA348-Q1 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de reposo (45-μA), de grado auto

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 50-W, Dual-Stage LED Driver Reference Design With Pre-Boost Control 6/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos