TIDA-01521

TIDA-01521

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una solución altamente integrada para accionar LED en una CHMSL, que incluye luces de freno e inversa. Cada luz es capaz de una función independiente mediante la aplicación de potencia a su línea de suministro. El diseño utiliza tres controladores LED lineales clasificados para uso automotriz (TPS92610-Q1) para obtener una solución de lista de materiales de bajo número pero rica en funciones. El diseño también incluye funciones de protección contra condiciones de descarga de carga y condiciones de batería inversa, al tiempo que se mantiene un tamaño de solución reducido.

Funciones
  • Bajo número de piezas en la lista de materiales (BOM)
  • Solución altamente integrada
  • Regulación precisa de la corriente
  • Funciones de diagnóstico opcionales
  • Protección de batería inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDE0.PDF (4817 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTR3.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTR2.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTR5.ZIP (631 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE24.ZIP (1603 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTR4.PDF (492 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTR1.PDF (165 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92610-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta de LED abierta, corta y simple con salida de 450 mA pa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Linear LED Driver Reference Design for Center High-Mounted Stop Lamp 13/10/2017
Artículo técnico CHMSL: The third brake light PDF | HTML 16/02/2018
Nota sobre la aplicación How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 22/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos