TIDA-01530

TIDA-01530

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia acciona un limpiaparabrisas delantero de dos velocidades, uno o dos traseros y la bomba que pulveriza los parabrisas delantero y trasero de un automóvil. Además de controlar los motores de escobillas de los limpiaparabrisas y la bomba, este diseño incluye entradas para las señales de estacionamiento del limpiaparabrisas, así como funciones de diagnóstico y protección. Los datos de las pruebas demuestran el rendimiento del diseño con los mecanismos típicos de los limpiaparabrisas de automoción, y los archivos de diseño completos pueden acelerar el desarrollo de nuevos proyectos para los diseñadores de automóviles.

Funciones
  • Acciona los motores de los limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Acciona la bomba bidireccional de lavado por pulverización
  • Funciona con una batería de automóvil de 12 V, con protección contra inversión de batería y descarga de carga
  • Fuente de alimentación en placa de 3.3 V e interfaz de controlador sencilla
  • Este diseño de circuito se prueba e incluye esquemas, datos de prueba y descripción del diseño.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDJ1.PDF (2399 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVQ0.PDF (1030 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVP9.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVQ2.ZIP (1752 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ0.ZIP (1046 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVQ1.PDF (1450 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVP8.PDF (7792 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA300-Q1 — Comparador de detección de corriente AEC-Q100 de 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8702-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8702D-Q1 — Controlador de puerta inteligente de medio puente de 47 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP302-Q1 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
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
* Guía de diseño Automotive Windshield Wiper Drive Reference Design 26/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos