TIDA-01535

TIDA-01535

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de módulo de salida analógica de un único canal con aislamiento de alimentación proporciona salidas de corriente y tensión mediante el convertidor digital a analógico (DAC) DAC8771 altamente integrado. La alta integración del DAC8771, junto con el convertidor flyback regulado en el lado primario LM25180, da lugar a un diseño compacto y aislado con dimensiones de placa de 52 mm x 40 mm y una altura máxima del componente de 4 mm. Además, el diseño cuenta con circuitos externos para proporcionar protección transitoria para interferencias electromagnéticas (EMI) y compatibilidad electromagnética (EMC).

Funciones
  • Salida analógica aislada para la automatización y el control de fábricas
  • Resolución de 16 bits
  • Aislamiento de entradas digitales
  • Salidas de tensión y corriente
  • Diseño compacto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI4A.PDF (1147 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVU5A.PDF (126 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVU4A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVU7A.ZIP (1906 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ9A.ZIP (198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVU6A.PDF (841 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVU3A.PDF (274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25180 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8771 — DAC de salida de corriente y tensión de 16 bits, monocanal con gestión de potencia adaptable
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
* Guía de diseño Reference Design for Power-Isolated, Ultra-Compact Analog Output Module (Rev. A) 31/01/2019
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos