TIDA-01536

TIDA-01536

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de transmisor de bucle de corriente de tres cables, aislado con entrada y canal único proporciona un rango de corriente de 0 mA a 20 mA mientras funciona con una alimentación 24 V. El diseño cuenta con un convertidor digital a analógico (DAC) de exactitud con una tensión de referencia interna, un transmisor de bucle de corriente de tres cables integrado y un aislador digital para realizar los objetivos del circuito. Se incluye un circuito de protección para pasar las pruebas IEC61000-4.

Funciones
  • Salida analógica para la automatización y el control de fábrica
  • Resolución de 16 bits
  • Salida de corriente de 0 mA a 20 mA
  • Protección contra transitorios IEC61000-4
  • Entrada SPI de 3 cables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB12.PDF (1987 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWL4.PDF (78 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWL7.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWL6.ZIP (510 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER5.ZIP (58 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWL5.PDF (461 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWL8.PDF (107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR111 — Convertidor/transmisor de tensión a corriente con regulador de 3 V a 15 V y relación de E/S de ajust

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7340C — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8551 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas
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
* Guía de diseño Single-Channel, Isolated, 3-Wire Current Loop Transmitter Reference Design 26/06/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos