TIDA-01565

TIDA-01565

Archivos de diseño

Información general

Esta placa demuestra un multiplexor (MUX) cableado O y una aplicación de amplificador de ganancia programable (PGA) del amplificador operacional OPA837. Estas aplicaciones son posibles gracias a la salida de alta impedancia del amplificador y a la entrada inversa de alta impedancia en modo de apagado (PD). Es posible seleccionar la salida del multiplexor o del PGA con los conmutadores DIP integrados o las entradas lógicas de transistor de los conectores SMA. La tarjeta es compatible con suministros doble o únicos de hasta 5.25 V. Se incluye un filtro de ruido opcional en la salida para eliminar el ruido de banda ancha en los diseños PGA con menor ancho de banda.

Funciones
  • Cambio entre las configuraciones multiplexor y PGA
  • Accionamiento con suministro doble o único
  • La entrada suplementaria del interruptor DIP proporciona una selección de salida sencilla
  • Auténtico aislamiento de entrada a salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDJ0.PDF (4067 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWS3.PDF (698 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWS2.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWS5.ZIP (3227 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES9.ZIP (2246 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWS4.PDF (780 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWS1.ZIP (169 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Demultiplexores y decodificadores digitales

SN74LVC1G139 — Decodificador de 2 a 4 líneas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2362 — Amplificador operacional doble de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA837 — Amplificador operacional de baja potencia con precisión de 105 MHz con realimentación de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G04 — Inversores de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V
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
* Guía de diseño Op-Amp in Wired Or Mux Configuration Reference Design Using Disable Pin 26/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos