TIDA-01567

TIDA-01567

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite integrar fácilmente en el sistema una fuente de alimentación USB Type-C™ que admite márgenes de tensión. Al convertir de forma eficiente la potencia de un adaptador de 9, 12 o 15 V común al puerto USB tipo C, el convertidor reductor TPS62136 acepta directamente la señal digital de un microcontrolador (MCU) para cambiar su tensión de salida del USB estándar de 5 V a una tensión programable más alta. Esta velocidad de subida de la tensión de salida cumple las especificaciones USB tipo C. Especialmente útil para aplicaciones de carga rápida de baterías de teléfonos inteligentes en estaciones de acoplamiento, esta tensión más alta permite suministrar más potencia a una corriente de hasta 4 A a través del cable USB tipo C.

Funciones
  • VOUT fácilmente ajustable con control de velocidad de subida
  • Margen VOUT con un solo pin de entrada digital
  • Corriente de salida de 4 A
  • Eficiencia > 90 % (99 % máximo)
  • Rango de tensión de entrada de 9 V a 17 V
Opciones de tensión de salida TIDA-01567.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 17
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDN6.PDF (306 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTX9.PDF (110 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTX8.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCE38.ZIP (519 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTY0.PDF (554 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTX7.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62136 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3
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
* Guía de diseño Voltage-Margining Power Supply for USB Type-C Ports in Docking Stations Design 3/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos