TIDA-01574

TIDA-01574

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01574 es un diseño de referencia para el robo de potencia de alta eficiencia para termostatos inteligentes y otros equipos de automatización de edificios. En general, el ahorro de potencia permite prolongar la duración de la batería de los termostatos inteligentes con Wi-Fi mediante la extracción de potencia de 24 V CA cuando la carga de climatización está apagada. Este diseño de ahorro de potencia proporciona una forma suave y altamente eficiente de ahorrar potencia de 24 V CA sin interrumpir el funcionamiento de la carga HVAC. En este diseño, el eFuse de TPS2662 V a 60 V proporciona una limitación de corriente y protección precisa contra sobretensión para permitir una rotación de potencia altamente eficiente.

Funciones
  • Dirección de potencia 24 V CA de alta eficiencia
  • Diseño integrado rentable
  • Mayor duración de la batería
  • Límite de corriente rápida y precisa
  • Protección secundaria de sobretensión
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV2.PDF (1365 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVD2.PDF (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVD1.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVD4.ZIP (943 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEF8.ZIP (434 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVD3.PDF (601 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVD0.PDF (259 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54040A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61021A — Convertidor elevador de 3 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22910A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22912C — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2662 — eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida
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
* Guía de diseño Power Stage Reference Design for Power Stealing Thermostat 5/01/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01358 — Diseño de referencia de etapa de potencia CA de 24 V con convertidor de Vin ancho y batería de reser

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos