TIDA-01581

TIDA-01581

Archivos de diseño

Información general

Obtenga más información sobre este diseño, que es un controlador LED de cadena doble que implementa un circuito basado en amplificador operacional que equilibra la corriente en dos anillos LED. El circuito del amplificador operacional detecta la corriente en una cadena de referencia y utiliza la retroalimentación de una cadena espejada para polarizar un MOSFET que regula la corriente entre las cadenas. El diseño utiliza el controlador LED de multitopología TPS92692-Q1 en una configuración de refuerzo para accionar los LED. El TPS92692-Q1 presenta modulación de frecuencia de espectro extendido para rendimiento EMI, ajuste de corriente analógico y atenuación PWM interna.  Este diseño incluye plegado térmico lineal ajustable utilizando el sensor de temperatura analógico LMT87-Q1, así como limitación de corriente, en caso de que la cadena de espejo falle en el circuito abierto. El diseño también cuenta con dos modos de brillo. Un modo es un modo de brillo completo (“DRL”) y el otro es un modo de atenuación PWM (“Posición”) que reduce el brillo.

Funciones
  • Equilibrio de corriente de cadena doble mediante un único controlador LED
  • Emisiones conducidas y radiadas CISPR25 de clase 5 probadas
  • Atenuación PWM
  • Funcionamiento sin microcontrolador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR9.PDF (1435 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVS0.PDF (233 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVR9.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVS2.ZIP (959 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ4.ZIP (124 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVS1.PDF (568 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVR8.PDF (405 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87-Q1 — Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±2,7 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92692-Q1 — Controlador LED de alta precisión con modulación de frecuencia de espectro extendido y generador PWM

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2901V-Q1 — Comparador diferencial cuádruple de tensión mejorada automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2316-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive, Daytime Running Light, Dual-String LED Driver Reference Design 19/01/2018
Artículo técnico Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault PDF | HTML 6/12/2018
Artículo técnico Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec PDF | HTML 4/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos