TIDA-01583

TIDA-01583

Archivos de diseño

Información general

Los detectores de microbolómetro no refrigerados requieren tensiones de polarización precisas y de ruido ultrabajo para su funcionamiento. Estos requisitos no pueden satisfacerse simplemente con fuentes de alimentación de conmutación, de caída baja o salidas de convertidor digital a analógico (DAC). Gracias al convertidor digital a analógico (DAC) de precisión, el amplificador de precisión de bajo ruido y la caída baja (LDO) de bajo ruido y alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) de Texas Instruments, este diseño de referencia demuestra cómo generar tensiones de polarización y fuentes de alimentación programables precisas y de ruido ultrabajo para detectores de microbolómetro no refrigerados a bajo costo.

Funciones
  • Ruido de salida total <4 µVRMS de 0.1 Hz a 1 MHz
  • Exactitud de tensión superior a ±10 mV
  • Basado en un convertidor digital a analógico (DAC) R-2R de 16 bits reales con salida de tensión de carril a carril con búfer
  • N.º de salida: cuatro salidas de tensión programables
  • Fácilmente escalable en términos de resolución de convertidor digital a analógico (DAC), de entrada amplia y número de canales
  • Capacidad de corriente de salida: 10 mA (sin transistor de unión bipolar) y 75 mA (con transistor de unión bipolar externo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDL8.PDF (3787 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVQ5.PDF (227 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVQ4.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVQ7.ZIP (724 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ1.ZIP (304 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVQ6.PDF (863 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVQ3.PDF (345 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2192 — Amplificador operacional de precisión de 36 V, RRIO, bajo voltaje de compensación y baja corriente d
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
* Guía de diseño Ultra-Low-Noise, Program Bias, and PS Reference Design for Thermal Image Sensor 26/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos