TIDA-01590

TIDA-01590

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de detección de corriente de lado alto aislado para una caja combinadora inteligente en un sistema con o sin conexión a tierra. La topología de detección de corriente permite una detección de corriente multicanal, con un error inferior al ± 1 % y aislada para sistemas de alta tensión de hasta 1200 V CC, limitada por el transformador CC/CC.

Funciones
  • Detección aislada de la corriente en el lado alto de múltiples cadenas fotovoltaicas
  • Capaz de controlar la corriente con una precisión de escala completa de ± 1 %
  • Compatible con la detección de corriente aislada de 1200 V a través de I2C en cajas combinadoras inteligentes
  • Opción de conectar dispositivos INA260 adicionales al bus I2C.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM5.PDF (2211 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTO3.PDF (411 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTO2.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTO5.ZIP (1101 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE17.ZIP (303 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTO4.PDF (751 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTO1.PDF (322 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

INA260 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de precisión de 36 V y 16 bits con resistencia d

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505A — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Guía de diseño Reference Design for 1200-V, Isolated, I2C, High-Side Current Sensing 20/11/2017
* Guía de diseño 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 11/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos