TIDA-01592

TIDA-01592

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación no aislada programable digitalmente para alimentar el circuito de transmisión de ultrasonidos. Utiliza topología de fuente de alimentación flyback con un único transformador para generar alta tensión (HV) doble programable hasta el valor absoluto de 100 V. Este diseño está pensado para ecógrafos portátiles de baja potencia. El diseño puede suministrar una potencia continua máxima de 25 W con 12.5 W cada uno en carriles individobles. Los carriles HV son programables de 0 V a ±100 V a través de un conjunto de tensiones CC. La programabilidad a través del DAC se puede implementar mediante DAC de 12 bits a los que se puede hacer referencia desde el diseño de referencia TIDA-01352. Todos los carriles de la fuente de alimentación pueden sincronizarse con un reloj maestro. Este diseño es escalable y modular, lo que permite duplicar o extraer la misma alimentación, en función del número de canales y el número de niveles de pulsador.

Funciones
  • Funciona con alimentación 24-V con un amplio rango de frecuencia de 100 kHz a 500 kHz con salida doble programable digitalmente de 0 V a +/- 100 con una eficiencia máxima del 87 % a plena carga
  • Fuente de alimentación común no aislada para conductor de polarización y pulsador (para admitir modo B, modo CW y modo de elastografía)
  • Capaz de alimentar hasta 192 canales de pulsadores digitales a través de una topología de retorno que permite escalabilidad para recuentos de canales menores/mayores
  • Capaz de sincronización de frecuencia de conmutación con el maestro de ultrasonidos o la frecuencia de reloj del sistema, lo que ayuda a mejorar el rechazo de armónico
  • Diseño modular que permite duplicar o eliminar la misma fuente en función del número de niveles para el pulsador.
  • El control del modo de corriente proporciona un ancho de banda y una respuesta transitoria superiores con limitación de corriente ciclo a ciclo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS2.PDF (2929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVI9A.PDF (296 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVI8A.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVJ1A.ZIP (2412 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH3A.ZIP (393 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVJ0A.PDF (2209 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVI7A.PDF (524 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV171 — Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Guía de diseño 25-W, HV, Programmable Power Supply for Ultrasound Transmit Reference Design 23/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01352 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de ultrasonido programable, continua y escalable de 4

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos