TIDA-01597

TIDA-01597

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una arquitectura de hardware para un sistema de asistencia al estacionamiento (PAS) que utiliza tres conductores de transductor ultrasónico de sistema en chip (SoC) altamente integrados. Estos conductores de transductor ultrasónico tienen un acondicionador de señal integrado con un núcleo de procesador de señal digital (DSP) avanzado. Utilizando estas funciones integradas, se logra la detección de objetos de 25 cm a 2.5 m. Los datos de distancia se envían a través de una interfaz de un solo cable (OWI) a una unidad de control electrónico (ECU) local donde los datos se pueden agregar y procesar. La inicialización de sensores, el algoritmo de detección de objetos y el software descritos en esta guía de diseño proporcionan un marco básico para ayudar a los ingenieros que trabajan en el PAS para la industria automotriz o la prevención de colisiones.

Funciones
  • Combina tres dispositivos PGA460-Q1 para detectar objetos de 25 cm a 2.5 m
  • Proporciona información de diagnóstico del sistema
  • Circuitos para la opción de interfaz de nivel USART y TCI incluida
  • Solución de 22 mm de diámetro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDO4.PDF (1910 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW78.PDF (57 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW77.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW80.ZIP (374 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEN4.ZIP (239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW79.PDF (44 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW76.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE sensores ultrasónicos

PGA460-Q1 — Procesador de señal ultrasónica y controlador de transductor para sector automotriz
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
* Guía de diseño Automotive Ultrasonic Sensing Module Reference Design for Park Assist 1/05/2018
Informe Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 23/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos