TIDA-01608

TIDA-01608

Archivos de diseño

Información general

Este diseño verificado puede medir con precisión la corriente en un bus con una tensión de cientos de voltios. Este diseño está pensado para aplicaciones fotovoltaicas y de servidores, que requieren un amplio rango de tensiones de entrada, así como un valor elevado de la tensión. Este diseño utiliza el monitor de derivación de corriente INA260 con resistencia de derivación integrada para mediciones de corriente, dos búferes bidireccionales P82B96 para facilitar la comunicación I2C y el ISOW7842, que permite realizar mediciones de corriente aisladas. El INA260 está limitado por una tensión de modo común de 36 V. Sin embargo, el ISOW7842 permite al diseñador dejar flotante el lado del INA260, de modo de admitir tensiones de bus más altas.

Funciones
  • Medición de corriente en bus de alta tensión (±1 kV)
  • Alimentación aislada
  • Compatibilidad con I2C
  • Aislamiento digital reforzado entre I2C y el microcontrolador
  • Exactitud del sistema del 1 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP5.PDF (278 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVE8.PDF (108 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVE7.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVF0.ZIP (658 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEG3.ZIP (1670 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVE9.PDF (526 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVE6.PDF (153 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

INA260 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de precisión de 36 V y 16 bits con resistencia d

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

P82B96 — Búfer/extensor de cable I2C/SMBus de 2 bits bidireccional de 2 a 15 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada
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
* Guía de diseño Isolated Current Sense Reference Design With Integrated Shunt Resistor and I2C 13/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos