TIDA-01613

TIDA-01613

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia facilita el cumplimiento de clase B CISPR 22 del IC de polarización LCD TPS65150. Se centra en las pruebas de emisiones radiadas y ayuda al diseñador a cumplir los requisitos reglamentarios de las aplicaciones de visualización industrial. El IC de polarización LCD TPS65150 ofrece las tres tensiones necesarias para accionar un LCD de transistor de película delgada (TFT) suministrado a partir de tensiones situadas en el área de una batería de celda única.

Funciones
  • Conforme a CISPR 22 Clase B
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 6 V
  • Tensión de salida para el controlador de fuente: Hasta 15 V
  • Tensión de salida para controladores de compuertas: De 30 V a -15 V
  • Diseño de placa optimizado en términos de espacio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP8.PDF (531 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVB9.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVB8.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEF4.ZIP (435 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVC0.PDF (650 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVB7.PDF (158 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65150 — Fuente de alimentación de polarización LCD universal y compacta con búfer VCOM integrado
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
* Guía de diseño CISPR 22 Class-B Compliant Display Bias IC Reference Design 5/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos