TIDA-01619

TIDA-01619

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01619 proporciona una solución de conductor de motor de CC sin escobillas (BLDC) trifásica para sistemas que tienen un rango de funcionamiento de 4.4 V a 18 V.

Este diseño presenta el conductor de motor DRV10974 con la capacidad de agregar MCU para control de velocidad de bucle cerrado. El DRV10974 ofrece conmutación sin sensores sin necesidad de sensores de efecto Hall, solo 6 componentes pasivos externos permiten una solución de bajo costo y un sistema de conmutación sinusoidal de 180° permite una eficiencia óptima y una baja acústica.

Este diseño de referencia proporciona directrices para el diseño de placas de 22 mm de diámetro y la mejora térmica con un diseño de doble capa y un espesor de cobre de 2 onzas.

Funciones
  • Térmicamente mejorada: 2 capas y 2 oz de espesor de cobre
  • Factor de forma pequeño: 22 mm de diámetro
  • Baja acústica
  • Capacidad para agregar MCU para el control de velocidad de bucle cerrado
  • Totalmente protegido gracias a la protección en chip de 10974
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDW3.PDF (1176 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVV9.PDF (99 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVW0.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVW3.ZIP (348 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEK3.ZIP (205 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVW2.PDF (251 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVW1.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10974 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2.5 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 22-mm Diameter and Thermally Enhanced Three-Phase Reference Design 27/11/2017
Nota sobre la aplicación How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 5/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos