TIDA-01621

TIDA-01621

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incorpora la funcionalidad de control de freno seguro en servoaccionamientos según IEC EN 61800-5-2 proporcionando señales de salida de dos canales para controlar un freno de retención externo. El freno de retención se bloqueará cuando la fuente de alimentación se corte y se libere cuando se aplique tensión a la bobina. Esto se consigue habilitando/deshabilitando los interruptores de carga electrónicos inteligentes que suministran potencia a la bobina. Este diseño de referencia también incluye funciones de diagnóstico para detectar varias fallas, lo que garantiza un funcionamiento seguro. TIDA-01600 utiliza el kit de desarrollo C2000TM LaunchpadTM para generar las señales de control de frenos y realizar la funcionalidad de diagnóstico.

Funciones
  • Solución de controlador de freno de retención compacta e inteligente
  • Puede controlar el freno de retención nominal de 24 V con una corriente de hasta 2 A.
  • El control del interruptor doble proporciona redundancia para abrir el circuito de bobina de freno
  • Aislamiento galvánico de hasta 2500 VRMS entre el circuito de freno de retención y el microcontrolador
  • Los bucles de control de corriente y modulación por ancho de pulsos (PWM) basados en hardware ayudan a mantener una corriente de retención constante, independientemente de la variación en la tensión de entrada
  • Protección contra sobretensión, baja tensión, polaridad inversa y sobrecorriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE38.PDF (791 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWG8.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWG7.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWH0.ZIP (2840 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDM028.ZIP (439 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEP9.ZIP (371 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWG9.PDF (671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWG6.PDF (207 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR23610 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER de 36 V 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7142CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 2/2

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers de solenoides

DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra
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
* Guía de diseño Smart Holding-Brake Control and Diagnostics Reference Design for Servo Drives 24/05/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos