TIDA-01623

TIDA-01623

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia totalmente probado es una solución de adaptador de CA/CC de alta eficiencia y densidad de alta potencia con un amplio rango de voltaje de entrada (de 100- a 240-V CA) para adaptadores de portátiles y aplicaciones de cargador de teléfonos inteligentes. El diseño consta de un circuito de corrección del factor de potencia (PFC) de modo de transición (TM) frontal basado en el UCC28056, seguido de un flyback de fijación activa para conversión CC/CC aislada basada en el dispositivo UCC28780.

Funciones
  • Amplio rango de tensiones de entrada: De 100 a 240 VCA con potencia plena en todo el rango
  • Alta eficiencia (valor máximo del 93.4 %) con refrigeración natural
  • Configuraciones de salida de 5 V/5 A, 9 V/5 A, 15 V/5 A o 20 V/5 A
  • Bajo consumo en reposo (130 mW)
  • Tamaño pequeño (70 mm x 42 mm x 16.5 mm)
  • Alta densidad de potencia (30 W/in3)
Opciones de tensión de salida TIDA-01623.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 240
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 100
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS8A.PDF (3029 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXH2A.PDF (494 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXH0A.PDF (337 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXH4A.ZIP (37945 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEZ2A.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXH3A.PDF (1254 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXG9A.PDF (651 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06-Q1 — Diodo de protección ESD de 0.4 pF, 5.5 V, ±12 kV, para uso automotriz, en encapsulado 0402 con para

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMC7111 — Amplificador operacional simple de 11 V y 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 30-W/in^3, 93.4% Efficiency, 100-W AC/DC Adapter Reference Design (Rev. A) 26/04/2019
Artículo técnico Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 5/03/2019
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos