TIDA-01632

TIDA-01632

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está destinado para utilizarse en sistemas de acceso para vehículos de arranque pasivo (PEPS) de entrada que utilizan tecnología Bluetooth® baja energía (BLE) para determinar la ubicación de un llavero. El diseño muestra cómo se puede implementar un nodo satelital BLE de vehículo para calcular el ángulo de llegada (AoA) a partir de una señal BLE y transmitir los datos AoA a través de una red de interconexión local (LIN) utilizando un único microcontrolador inalámbrico BLE y un transceptor LIN. Además, el diseño demuestra que la información AoA precisa se puede calcular utilizando solo dos antenas dipolares, lo que reduce el tamaño de la solución de la placa de circuito impreso (PCB).

Funciones
  • Mida el AoA utilizando BLE con solo 2 antenas dipolares
  • Comparta información de la conexión BLE, AoA y RSSI a través de LIN
  • Tamaño reducido de solución de PCB de 45.72 mm x 76.2 mm (1.9 in x 3.0 in)
  • Modo de reposo de baja potencia con activación remota a través de LIN < 25 µA a 14 V
  • Tensiones de entrada de CC de 4.65 V a 40 V y tensiones de descarga de carga de hasta 45 V
  • Compatible con la caja de herramientas del software del sistema de ubicación en tiempo real (RTLS) de TI para triangulación y trilateración de una llave BLE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE70A.PDF (4846 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXX9A.PDF (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXX8A.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXY1B.ZIP (917 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF26B.ZIP (499 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXY0.PDF (1062 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXX7A.PDF (285 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN1029-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p
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
* Guía de diseño Automotive Bluetooth® Low Energy Car Access Satellite Node Reference Design (Rev. A) 15/01/2019
Nota sobre la aplicación Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design (Rev. A) PDF | HTML 7/06/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SDK SimpleLink™ CC2640R2: Bluetooth® baja energía

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos