TIDA-01638

TIDA-01638

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01638 muestra el multiplexado de potencia con alimentación redundante. Si falla una fuente de alimentación, el sistema debe cambiar a una fuente de alimentación de reserva y proporcionar una fuente ininterrumpida de energía a las cargas descendentes. Por lo tanto, la redundancia de alimentación garantiza que si una fuente de alimentación fallara, el sistema pueda cambiar automáticamente al otro carril de alimentación para evitar la pérdida de datos.

Funciones
  • El tiempo de transición 5µs y la referencia de tensión externa proporcionan una conmutación sin interrupciones
  • Selección de fuente de prioridad
  • Protección de sobretensión y límite de corriente
  • Protección de conexión activa
  • Estabilización de entrada y control de arranque suave
  • Indicación de estado de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE50.PDF (6536 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS564201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 4 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Hoja de datos: PDF
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2595 — eFuse de 0.5 4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en un paquete WSON pequ
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
* Guía de diseño Seamless Switchover for Backup Power Reference Design 31/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos