TIDA-020002

TIDA-020002

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia del módulo de cámara aborda la necesidad de cámaras pequeñas en sistemas automotrices al combinar una cámara de imagen de 2 megapíxeles con un serializador de 4 Gbps. Además, proporciona fuentes de alimentación y supervisión de tensión para ambos dispositivos en un factor de forma ultra pequeño. Este diseño incluye una interfaz serie de alta velocidad para conectar un módulo remoto de cámara automotriz a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial con un cable coaxial que transmite tanto datos como alimentación. La tecnología FPD-Link III de serializadores/deserializadores (SerDes) de 4 Gbps que se utiliza en este diseño de referencia permite la transmisión de datos de video sin comprimir de 2 MP, señales de control bidireccionales y alimentación a través de coaxial (POC) utilizando un único cable.

Funciones
  • Diseño con espacio optimizado cuya fuente de alimentación discreta cabe en una única placa de circuito impreso (PCB) de 20 mm × 20 mm
  • Fuente de alimentación optimizada para alta eficiencia y bajo ruido.
  • Sensor de imagen de 2 megapíxeles IMX390 de Sony®
  • Proporciona datos de video SIN PROCESAR a través de la interfaz MIPI CSI-2
  • Incluye supervisión precisa de la tensión en todos los carriles
  • Habilita aplicaciones de cámaras de alta resolución utilizando el DS90UB953 de 4 Gbps
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Incluye consideraciones de diseño y análisis de la lista de materiales
  • Capacidad de sincronización de bastidores externos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE97.PDF (3220 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ13.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ12.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ15.ZIP (825 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA8.ZIP (587 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ14.PDF (1300 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ11.PDF (328 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62162-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62423-Q1 — Convertidor reductor doble de 800 mA, tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3702-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y su
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
* Guía de diseño Automotive 2-MP camera module ref. des., MIPI CSI-2 vid. int., FPD-Link II & POC 13/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos