TIDA-020003

TIDA-020003

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia del módulo de cámara aborda la necesidad de cámaras pequeñas en sistemas automotrices al combinar una cámara de imagen de 2 megapíxeles con un serializador de 4 Gbps. Además, proporciona supervisión de alimentación y tensión desde un único circuito integrado de administración de potencia (PMIC). Este diseño incluye una interfaz serie de alta velocidad para conectar un módulo remoto de cámara automotriz a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial con un cable coaxial que transmite tanto datos como alimentación. La tecnología FPD-Link III de serializadores/deserializadores (SerDes) de 4 Gbps utilizada en este diseño de referencia permite la transmisión de datos de video sin comprimir de 2 MP, señales de control bidireccionales y alimentación a través de coaxial (POC) utilizando un único cable.

Funciones
  • Diseño con espacio optimizado cuya fuente de alimentación discreta cabe en una única placa de circuito impreso (PCB) de 21 mm × 21 mm
  • Administración de potencia y supervisión de la tensión suministrados a través de un único circuito integrado IC 
  • Sensor de imagen de 2 MP IMX390 de Sony
  • Proporciona datos de video SIN PROCESAR a través de la interfaz MIPI CSI-2
  • Permite aplicaciones de cámara de alta resolución con un DS90UB953 de 4 Gbps
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEB1.PDF (1502 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM387.PDF (116 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM386.PDF (278 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM389.ZIP (895 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ4.ZIP (712 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM388.PDF (952 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM385.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650330-Q1 — PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650331-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650332-Q1 — PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650333-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B
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
* Guía de diseño Automotive 2-MP Camera Module Reference Design w/ MIPI CSI-2, PMIC, FPD-Link III 17/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos