TIDA-020009

TIDA-020009

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una solución para accionar indicadores LED en una aplicación de luz trasera de automóvil, como un piloto trasero combinado (RCL). Dispone de controladores LED lineales para diferentes funciones de luz trasera y los controladores LED se alimentan mediante una fuente de alimentación LED de convertidor de inductancia primaria de un único extremo (SEPIC). La fuente de alimentación LED de convertidor de inductancia primaria de un único extremo (SEPIC) buck-boost permite el funcionamiento con distintas tensiones de batería, incluido el arranque en frío, y el diseño optimiza el tamaño y la eficiencia de la solución, al tiempo que cumple los requisitos CISPR 25 sobre emisiones conducidas y radiadas.

Funciones
  • Funcionamiento mediante arranque en frío
  • Cumple la norma CISPR 25 clase 5
  • Funcionamiento buck-boost (SEPIC)
  • Diagnóstico completo (cortocircuito abierto/cortocircuito/cortocircuito de LED único)
  • Función de fallo único, fallo total
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUED7A.PDF (2289 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXS4.PDF (276 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXS3.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXS6.ZIP (1565 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF15.ZIP (491 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXS5.PDF (294 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXS2.PDF (340 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92610-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta de LED abierta, corta y simple con salida de 450 mA pa

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92611-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta y abierta con salida de 300 mA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100
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
* Guía de diseño Automotive Dual Stage (SEPIC + Linear) Static LED Driver Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 1/11/2022
Informe Fundamentals to automotive LED driver circuits 9/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos