TIDA-020015

TIDA-020015

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de polarización de flyback de entrada de batería de 12-V de canal único y 4.2-W para controladores de compuerta aislados IGBT/SiC. La fuente admite un amplio rango de entrada de 4.5-V a 65-V CC. La salida es configurable como +15 V, –8 V o +20 V y –4 V a cargas de hasta 180 mA para el accionamiento de los módulos de potencia MOSFET IGBT/SiC. El sistema consta de protección contra polaridad inversa, abrazaderas de transitorios eléctricos y circuitos de protección contra sobretensión y subtensión. El controlador flyback implementa una regulación del lado principal con un rendimiento de regulación de línea y carga superior al ±1 %. El diseño de la etapa de potencia incluye los controladores de compuerta aislados de doble canal con aislamiento reforzado de 5.7 kVRMS y están diseñados con un factor de forma compacto de 100 mm x 62 mm. Incluye detección de bus de CC aislado, detección de temperatura aislada, protección lógica contra corriente de paso directo y funciones de diagnóstico.

Funciones
  • Convertidor flyback de VIN amplia sobre voltaje de entrada de 4.5-V a 65-V CC
  • Protección para fijar transitorios conducidos de alto voltaje a niveles seguros para circuitos descendentes
  • Protección programable contra sobretensión y subtensión en la salida de alimentación
  • Regulación del lado principal sin optoacoplador para una vida útil prolongada y un factor de forma pequeño
  • El diseño de la etapa de potencia incluye controlador de compuerta aislado de doble canal, detección de bus de CC y detección de temperatura para pruebas de alto voltaje
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO8.PDF (3064 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZG3.PDF (143 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZG2.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRZG5.ZIP (710 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFE7.ZIP (391 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZG4.PDF (616 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZG1.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión
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
* Guía de diseño 4.5-V to 65-V Input, Compact Bias Supply W/ Power Stage Ref. Des. for IGBT/SiC 3/04/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01604 — Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr TIDA-01605 — Diseño de referencia de controlador de puerta SiC MOSFET de dos canales para automoción, con protecc TIDA-020014 — Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos