TIDA-020018

TIDA-020018

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la detección de corriente primaria de lado alto en aplicaciones de convertidores CC/CC y cargadores integrados (OBC) para vehículos híbridos y eléctricos. El uso de un enfoque de derivación aislada para la detección de corriente tiene varias ventajas, como alta precisión, linealidad y robustez. Sin embargo, el amplio rango de entrada de amplificadores aislados hace que la derivación experimente una alta disipación de potencia. Para resolver este problema, este diseño de referencia utiliza un amplificador aislado de menor rango de entrada, lo que reduce la disipación de potencia y mantiene las ventajas del enfoque basado en derivación.

Funciones
  • El menor rango de entrada de +/-50 mV facilita menores disipaciones de potencia en la derivación
  • Latencia de 3 μs (respuesta rápida) con el amplificador aislado
  • Circuito de detección de corriente de lado alto con CMTI de 140 kV/μs (típico), 70 kV/μs (mínimo)
  • Precisión no calibrada inferior al 1 % en todo el rango de temperatura de –40 °C a 125 °C (salida AMC)
  • Interactúa directamente con ADC diferencial o de un único extremo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL5.PDF (3032 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYO2.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYO1.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYO4.ZIP (586 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF82.ZIP (699 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYO3.PDF (459 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYO0.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores aislados

AMC1302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376-Q1 — Amplificador operacional de precisión, bajo ruido y baja Iq, de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132-Q1 — Referencia de tensión de caída baja de precisión SOT-23 para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Automotive shunt-based isolated current sensor reference design 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos