TIDA-020023

TIDA-020023

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el accionamiento de solenoide proporcional preciso mediante un comparador de salida de pulsación-tracción simple y un monitor de derivación de corriente integrado de alta precisión. Un control preciso y exacto de los solenoides proporcionales es especialmente necesario en la transmisión automática de un vehículo para una conducción más suave. Este diseño aborda dos de los principales factores que afectan a la posición precisa de un solenoide: El accionamiento y la exactitud de la detección de corriente sobre la temperatura.

Funciones
  • Exactitud de detección de corriente del 0.5 % (FSR)
  • Frecuencia de accionamiento y ciclo de trabajo: 1 kHz
  • La derivación integrada facilita más exactitud en un mayor rango dinámico
  • Menores desviaciones de temperatura
  • Modo común amplio: -4 V a 80 V
  • Monitor de solenoide de lado alto con accionamiento de lado alto y rechazo PWM mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO6A.PDF (4622 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZJ8.PDF (84 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZJ7.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZK0.ZIP (2465 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF5.ZIP (198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZJ9.PDF (345 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZJ6.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

INA253 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 80 V con rechazo PWM y resistenc

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

INA253-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de precisión y 80 V con rechazo PWM y

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1805-Q1 — Comparador automotriz de alta tensión con salida de pulsación-tracción y apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Guía de diseño Automotive Proportional Solenoid Drive W/ Highly-Accurate Current Sensor Ref. De (Rev. A) 15/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos