TIDA-020069

TIDA-020069

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo diseñar un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL), que funciona como circuito de seguridad en las conexiones de la batería a los cables de alta tensión en vehículos eléctricos. Este diseño utiliza una combinación de amplificadores, comparadores, reguladores de caída baja (LDO) y compuertas lógicas que ofrecen lecturas analógicas y digitales del estado del conector HVIL.

Funciones
  •  Amplia cobertura de diagnóstico de fallas de bucle de bloqueo con indicador LED         
  •  Generación de corriente constante configurable         
  •  Opciones de salida de señal analógica y digital         
  •  Umbrales ajustables para la supervisión del estado de fallos         
  •  Sistema de bloqueo unidireccional     
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF61.PDF (2688 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCZ3.PDF (248 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCZ2.PDF (340 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCZ5.ZIP (1573 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP4.ZIP (572 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCZ4.PDF (791 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCZ1.PDF (410 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74HCS08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entrad

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV9034-Q1 — Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, inserción y extracción, con retardo d

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de co

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74HCS86-Q1 — Puertas XOR (OR exclusivas) de baja potencia, 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V con entradas de dispa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive High-Voltage Interlock Loop (HVIL) Reference Design PDF | HTML 23/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos