TIDA-03026

TIDA-03026

Archivos de diseño

Información general

La funcionalidad del diseño de referencia TIDA-03026 emula subsistemas de indicación de estado en varios equipos finales. Al poner varios controladores LED en paralelo, se puede sincronizar una serie de LED RGB para parpadear, pulsar y respirar, lo que mejora la experiencia del cliente. La retroalimentación de audio también está integrada para mostrar una solución de indicación de estado combinada con LED y audio. Las aplicaciones incluyen teléfonos IP, automatización de edificios, domótica, electrodomésticos de línea blanca, e información, entretenimiento y tablero automotrices.

Funciones
  • Sincronice varios controladores LED mediante la modulación de ancho de pulso variable para crear efectos únicos de pulsación, parpadeo y respiración con TLC59116
  • El control TLC59116 I2C simplifica la adición de LED al permitir la personalización de la experiencia del usuario en múltiples plataformas
  • El amplificador de audio TPA6211A1 es fácil de usar y simplifica el diseño de audio para agilizar la comercialización
  • El interruptor de carga TPS22918 reduce la corriente de espera del controlador LED a 0.5 µA, un diseño eficiente del sistema que ahorra energía
  • El diseño de circuito probado incluye guía de diseño y archivos Altium
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC95.PDF (11145 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNQ1.PDF (246 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNQ0.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNQ3.ZIP (1031 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCO3.ZIP (757 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNQ2.PDF (1793 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNP9.PDF (778 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14030 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E1B04 — Diodo de protec. ESD, 1 pF, ±3.6 V, ±30 kV c/ sobret. de 6.3 A 8/20-uS y fij. baja en encap. 0402

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA6211A1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers LED RGB

TLC59116 — Controlador de disipador LED de corriente constante, bus I2C Fast Mode Plus (FM+) y 16 bits
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
* Guía de diseño Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback 29/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos