TIDA-03028

TIDA-03028

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia verificado es funcionalmente una solución de acondicionamiento de señal/repetidor SDI para aplicaciones SDI de 3 G. Este diseño de referencia es compatible con los requisitos eléctricos de SMPTE ST-424, ST-292 y ST-259.

Funciones
  • Ecualizador, reclocker y controlador de cable SDI compatible con aplicaciones 3G, HD y SD SDI
  • Amplía el alcance del cable para SDI de 3 G y por debajo de las velocidades de video
  • Aplicable a productos SDI modulares
  • USB a I2C integrado para facilitar la programación de dispositivos
  • Fuente de alimentación única de 2.5 V, no requiere firmware, no requiere disipador térmico, no requiere reloj de referencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC46.PDF (1657 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPB7.ZIP (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPB6.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPB9.ZIP (340 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD18.ZIP (292 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPB8.ZIP (624 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPB5.PDF (278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0318 — Reclocker HD/SD SDI de 3G con controlador de cable integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0324 — Ecualizador de cable adaptativo HD/SD SDI 3G de baja potencia
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
* Guía de diseño 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide 29/07/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos