TIDA-03042

TIDA-03042

Archivos de diseño

Información general

Se trata de un diseño de referencia de cargador de celda única para aplicaciones portátiles que tienen un espacio de diseño muy limitado. El TIDA-03042 funciona con un controlador host mediante control I2C, es compatible con adaptadores de entrada de 5 V, 9 V o 12 V y puede cargar hasta 1.5 A. El diseño real del cargador solo requiere un espacio de 1.7 cm², lo que permite una alta eficiencia de carga al tiempo que se minimiza el recuento total de componentes y el tamaño de la placa.

Funciones
  • Cargador de celda única de hasta 1.5 A
  • Eficiencia de carga del 92 % a 0.5 A y 1.5 A
  • Modo de modulación de frecuencia de pulsos (PFM) de baja potencia para funcionamiento con carga ligera
  • Rango de tensión de entrada alta de 3.9 V a 14 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW5.PDF (1311 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQG6.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQG5.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQG8.ZIP (1986 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDB2.ZIP (150 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQG7.PDF (129 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQG4.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25898 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 4 A con ruta de alimentación y MaxchargeTM para entrad

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications 21/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos