TIDA-050010

TIDA-050010

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución de fuente de alimentación para NB-IoT (Banda Estrecha - Internet de las Cosas) en aplicaciones de medidores inteligentes con baterías LiSOCl2. El diseño es una solución de baja corriente de espera y alta eficiencia que prolongará el tiempo de uso de la batería más de un 50 %.

Funciones
  • Tensión de entrada de funcionamiento de 2 V a 4 V, tensión de salida fija de 3.6 V, corriente de salida de hasta 320 mA.
  • Corriente inactiva de 1 μA en condiciones de carga ligera
  • Unos 4 μA de corriente de espera a 85 ℃ en condiciones de carga abierta
  • Hasta un 93 % de eficiencia de 10 mA a 320 mA
  • Alarga la vida útil de la batería gracias a su amplio rango de tensión de entrada y su alta eficiencia
  • Simule la característica de carga NB-IoT, que es fácil de probar
  • Un tamaño de solución pequeño con la cantidad mínima de componentes externos
Opciones de tensión de salida TIDA-050010.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2
Tensión de entrada (Máx) (V) 4
Tensión de salida (Nom) (V) 3.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .32
Potencia de salida (W) 1.152
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE2.PDF (711 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX72.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX71.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX74.ZIP (593 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEW5.ZIP (1818 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX73.PDF (456 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX70.PDF (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61099 — Convertidor elevador síncrono con entrada de 0.7 V y corriente quiescente ultrabaja de 800 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 6,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Guía de diseño Power Supply for NB-IoT Modems in Smart Meters With LiSOCl2 Batteries Reference 1/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos