TIDA-050014

TIDA-050014

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de USB-C PD Power DUO Sink de 200 W es un diseño de referencia completo de disipador USB PD que permite a los usuarios seleccionar su tensión de disipador USB PD.

Funciones
  • Fuente de hasta 200 W o disipador
  • Compatible con PD3.0
  • Depurador y programador de interfaz periférica serie (SPI)/circuito inter-integrado (I2C) integrados
  • Totalmente configurable para cualquier aplicación USB Type-C y Power Delivery
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF4.PDF (663 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX23.PDF (467 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX25A.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX24.ZIP (2185 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV5.ZIP (5248 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX22.PDF (2254 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX21.ZIP (817 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E009 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS768 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con buena potencia y activación

Hoja de datos: PDF
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados
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
* Guía de diseño Power DUO Sink 200 W USB-C PD Reference Design 12/07/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050012 — Diseño de referencia de USB-C PD Power DUO Source de 200 W

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos