TIDA-050021

TIDA-050021

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-050021 ofrece un diseño de referencia de alimentación de reserva para el módulo GSM. Al añadir un sencillo circuito de bomba de carga, este diseño de referencia puede admitir 3.8 V, potencia de salida 2 A, incluso cuando la tensión del supercondensador baja a 1 V. Esto permite utilizar al máximo la energía almacenada en el supercondensador.

Funciones
  • Rango de tensión del supercondensador: 0.9 V a 2.7 V
  • Potencia máxima de salida: 3.8 V, 2 A
  • Gran eficiencia
  • Tamaño reducido
  • Cargador lineal de alta corriente de aproximadamente 0.8 A
Opciones de tensión de salida TIDA-050021.1
Tensión de entrada (Min) (V) .9
Tensión de entrada (Máx) (V) 2.7
Tensión de salida (Nom) (V) 3.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 7.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL6.PDF (1734 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYD9.PDF (121 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYD8.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYE1.ZIP (552 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF61.ZIP (1055 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYE0.PDF (592 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYD7.PDF (158 KB)
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
* Guía de diseño GSM Module Back-Up Power Reference Design for Smart Meters 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos