TIDA-050028

TIDA-050028

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-050028 proporciona la protección de parte frontal de un módulo SSD y muestra el árbol de alimentación completamente equipado para carriles de 3.3-V, 1.8-V y 1.5-V estándar. Este diseño optimizado en tamaño ayuda a los clientes a seleccionar adecuadamente el dispositivo de protección de circuitos integrados, los interruptores de carga y los convertidores CC/CC.

Funciones
  • Un árbol de alimentación SSD totalmente equipado para carriles de 3.3-V, 1.8-V y 1.5-V estándar de hasta 3 A permite la selección adecuada de interruptores de carga y CC/CC en el diseño del sistema
  • La función de abrazadera de sobrevoltaje rápido del eFuse TPS2595 garantiza un VBus de bus de alimentación del sistema estable y robusto
  • Los interruptores de carga ofrecen un tamaño de solución más pequeño y una menor resistencia en estado encendido en comparación con una solución MOSFET discreta
  • Todos los carriles de alimentación conmutados incluyen control de velocidad de subida para limitar la corriente de irrupción
Opciones de tensión de salida TIDA-050028.1 TIDA-050028.2 TIDA-050028.3 TIDA-050028.4 TIDA-050028.5 TIDA-050028.6 TIDA-050028.7
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 1.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 2.8 1.15 1.5 2.8 12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.7 1.5 1 .5 1.5 .1 .05
Potencia de salida (W) 12.21 4.2 1.15 .75 4.2 1.2 .165
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Hot Swap Other Other Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEP6.PDF (6736 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZP8.ZIP (172 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZP7.ZIP (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZQ0.ZIP (3228 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG7.ZIP (488 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZP9.ZIP (706 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZP6.ZIP (435 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61372 — Elevador síncrono de 16 V/3.6 A con desconexión de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62821 — Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62822 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV743P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ y 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22975 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, descarga de salida opc

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22976 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2595 — eFuse de 0.5 4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en un paquete WSON pequ
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
* Guía de diseño VBus Protection With eFuse for Solid State Drive Modules Reference Design 13/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos