TIDA-050031

TIDA-050031

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de alimentación de reserva es para aplicaciones de llamadas de emergencia de uso automotriz. Utiliza una celda LiFePO4 como batería de reserva. El voltaje mínimo de la batería de reserva puede ser hasta 2 V con el convertidor boost TPS61088-Q1; la potencia de salida máxima puede ser de 8 V/1.7 A. Este diseño de referencia es de bajo costo, alta eficiencia y un tamaño pequeño. El valor que esto tiene sobre la competencia de soluciones integradas es mucho mejor eficiencia y menos redundancia al aumentar la potencia con la batería de reserva.

Funciones
  • Amplio rango de voltaje de entrada: 3.8 a 36 V
  • Cargador lineal de 100 mA
  • Capacidad de potencia de salida de 8 V/1.6 A cuando el voltaje de la batería de reserva baja a 2 V
  • Gran eficiencia
  • Bajo costo
Opciones de tensión de salida TIDA-050031.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.4
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 13.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUET0A.PDF (857 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM348.PDF (120 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM347.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM350.ZIP (761 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP6.ZIP (613 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM349.PDF (518 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM346.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR33630-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61088-Q1 — Convertidor elevador síncrono totalmente integrado de 10 A, con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A25 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 300 mA, 18 V, IQ ultrabaja y de alta precisión, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Backup Battery Power Ref Design for Auto Emergency Calling Apps, eCall and T-Box (Rev. A) PDF | HTML 9/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos