TIDA-050032

TIDA-050032

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor de potencia CC-CC de flyback de salida de 200-mA, 5-V orientado a una aplicación RS485 en el concentrador de datos.

El circuito de alimentación de aislamiento de 4000-VCA es una solución sencilla y rentable, ya que utiliza un convertidor totalmente integrado TLV61046A y un transformador estándar. El circuito completo es fácil de copiar en la placa del sistema para alimentar el dispositivo RS485, lo que reduce en gran medida el tiempo de diseño del esquema y el diseño del circuito.

Los resultados detallados de las pruebas de banco, como la eficiencia, la regulación de la carga y la forma de onda de funcionamiento, se proporcionan en la guía del usuario como referencia.

Funciones
  • Rango de voltaje de entrada de 4.5-V a 5.5-V
  • Voltaje de salida de 5-V con salida máxima 200-mA
  • Transformador de voltaje de aislamiento de 4000-VCA
  • Regulación del lado principal para minimizar el costo de la solución
  • Circuito probado con placa de evaluación
Opciones de tensión de salida TIDA-050032
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 1
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU9.PDF (629 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM236.PDF (40 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM235.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM238.ZIP (320 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN3.ZIP (204 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM237.PDF (190 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM234.PDF (77 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV61046A — Convertidor de refuerzo de tensión de salida de 28 V con diodo de potencia e interruptor de aislamie
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
* Guía de diseño 5 V Output, 4000-VAC Isolation Power Supply Reference Design 7/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos